|
|
|
ISM50343
OPTILINE 45 fém doboz betonpadlóba, négyzet alakú
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Padlódoboz
|
Product type
|
Esztrich padló
|
Padló jellege
|
Simított betonpadló
|
Padlódoboz alakja
|
Téglalap alakú
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Modulok száma
|
Modulok nélkül
|
Product material
|
Acéllemez
|
Hosszúság
|
124 mm
|
Magasság
|
301 mm
|
Szélesség
|
428 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,200 cm
|
1.csomag hossza
|
59,400 cm
|
1. csomag súlya
|
4,330 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
100,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
108,250 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|