Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ISM50394 |
Schneider-Electric
ISM50394 picture- web-product-data-sheet
ISM50394
OPTILINE 45 teli lemez acéldobozhoz, 252 mm
Schneider Electric
T0DAY
DEC. 22, 2024
End of Commercialization
JÚN. 30, 2023
Fő jellemzők
Termékcsalád OptiLine
Kábel installációs rendszer Padlódoboz
Product type Bevonat nélküli fedőlemez
Padló jellege Simított betonpadló
Padlódoboz alakja Négyzet
Quantity package 1 / unit 5 darab
Kiegészítő jellemzők
Suitable for Álló acélházhoz
Modulok száma Modulok nélkül
Product material Acéllemez horganyzott
Hosszúság 252 mm
Magasság 83 mm
Szélesség 1,5 mm
Környezet
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,3 cm
1. csomag szélessége 25,2 cm
1.csomag hossza 0,1 cm
1. csomag súlya 194 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 1 cm
2. csomag szélessége 7,2 cm
2. csomag hossza 25,5 cm
2. csomag súlya 990 g
3.csomag magassága 30 cm
Garancia
Garancia 18 months