Schneider-Electric
ISM50395 picture- web-product-data-sheet
ISM50395
OPTILINE 45 teli lemez acéldobozhoz, 403 mm
Schneider Electric
T0DAY
MÁJ. 17, 2024
End of Commercialization
JÚN. 30, 2023
Fő jellemzők
Termékcsalád OptiLine
Kábel installációs rendszer Padlódoboz
Product type Bevonat nélküli fedőlemez
Padló jellege Simított betonpadló
Padlódoboz alakja Téglalap alakú
Quantity package 1 / unit 5 darab
Kiegészítő jellemzők
Suitable for Álló acélházhoz
Modulok száma Modulok nélkül
Product material Acéllemez horganyzott
Hosszúság 403 mm
Magasság 83 mm
Szélesség 1,5 mm
Környezet
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP20
Garancia
Garancia 18 months