|
|
|
ISM50636
OPTILINE 45 műanyag padlódoboz, 6 modulos, szürke
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 16, 2021
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2021
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Padlódoboz
|
Product type
|
Altivar 78 demo
|
Padló jellege
|
Álpadló
Simított betonpadló
Álpadló
|
Padlódoboz alakja
|
Téglalap alakú
|
Colour
|
Szürke (RAL 7016)
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma
|
6 modul
|
Product material
|
Acél
PA6
PC/ABS
|
Hosszúság
|
199 mm
|
Magasság
|
72 mm
|
Szélesség
|
276 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61095:2004
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,5 cm
|
1.csomag hossza
|
29 cm
|
1. csomag súlya
|
1,55 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
120
|
2.csomag magassága
|
95 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
193,68 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
5b1af30c-8063-4614-9340-63b15e4c0625
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|