|
|
|
ISM50638
OPTILINE 45 műanyag padlódoboz, 8 modulos, szürke
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 16, 2021
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2021
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Padlódoboz
|
Product type
|
Altivar 78 demo
|
Padló jellege
|
Simított betonpadló
Álpadló
Álpadló
|
Padlódoboz alakja
|
Téglalap alakú
|
Colour
|
Szürke (RAL 7016)
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma
|
8 modul
|
Product material
|
Acél
PA6
PC/ABS
|
Hosszúság
|
199 mm
|
Magasság
|
72 mm
|
Szélesség
|
276 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61095:2004
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,5 cm
|
1.csomag hossza
|
29,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,525 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
120
|
2.csomag magassága
|
105,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
195,0 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes