|
|
|
ISM50801
OPTILINE 45 szigetelődoboz, 4 modulos
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 16, 2021
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2021
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
OptiLine
|
Kábel installációs rendszer
|
Padlódoboz
|
Product type
|
Alap doboz
|
Padló jellege
|
Simított betonpadló
Álpadló
Álpadló
|
Padlódoboz alakja
|
Téglalap alakú
|
Colour
|
Kék (RAL 5003)
|
Quantity package 1 / unit
|
10 készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Suitable for
|
2-4 kimenethez
|
Modulok száma
|
4 modul
|
Product material
|
PA6
|
Hosszúság
|
203 mm
|
Magasság
|
23 mm
|
Szélesség
|
64 mm
|
Környezet
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,4 cm
|
1.csomag hossza
|
20,3 cm
|
1. csomag súlya
|
37,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
21,0 cm
|
2. csomag hossza
|
22,0 cm
|
2. csomag súlya
|
372,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
70
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,091 kg