|
|
|
ISM50810N
OPTILINE 45 szerelőkeret, 2-4 Altirához
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 16, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
OptiLine
|
Kábel installációs rendszer
|
Padlódoboz
|
Product type
|
Szerelő hardver
|
Padló jellege
|
Álpadló
Simított betonpadló
Álpadló
|
Padlódoboz alakja
|
Téglalap alakú
|
Colour
|
Szürke
|
Quantity package 1 / unit
|
5
|
Kiegészítő jellemzők
Suitable for
|
2-4 Altira kimenethez
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Modulok száma
|
4 modul
|
Product material
|
PC/ABS
|
Hosszúság
|
216 mm
|
Magasság
|
38 mm
|
Szélesség
|
64 mm
|
Környezet
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,400 cm
|
1.csomag hossza
|
21,600 cm
|
1. csomag súlya
|
70,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
4,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
21,600 cm
|
2. csomag hossza
|
26,000 cm
|
2. csomag súlya
|
290,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,328 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|