|
|
|
ISM50818
OPTILINE 45 acél fedélbetét, téglalap alakú
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 16, 2021
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2021
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
OptiLine
|
Kábel installációs rendszer
|
Padlódoboz
|
Product type
|
Emelőrúd
|
Padló jellege
|
Álpadló
Álpadló
Simított betonpadló
|
Padlódoboz alakja
|
Téglalap alakú
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma
|
Modulok nélkül
|
Product material
|
SBS (styrene butadiene styrene)
Rozsdamentes acél
|
Hosszúság
|
245 mm
|
Magasság
|
6 mm
|
Szélesség
|
139 mm
|
Környezet
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
24,5 cm
|
1. csomag súlya
|
613,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,295 kg