|
|
|
K10B002QCH
Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 10A, Ø16-22mm furat, 1P, 60°, 2 fokozatú+0 léptetőkapcsoló
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Modular iPC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett ellenőrzőállomás
|
Komponens neve
|
K10
|
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram
|
10 A
|
Termék szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Rögzítési mód
|
Ø 22 mm furat
|
Kamerakapcsoló-fej típus
|
Előlappal 30 x 30 mm
|
Kezelő típusa
|
Fekete kezelőkar
|
Forgatófogantyús lakat
|
Nélkül
|
Jelmagyarázat bemutatása
|
Van fémes jelmagyarázat, 0 - 1 - 2 fekete jelzés
|
Cam kapcsoló funkciók
|
Léptető kapcsoló
|
Visszatérés
|
Nincs
|
Kikapcsolt helyzet
|
Off állással
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Kapcsolási helyzetek
|
Jobb: 270° - 330° - 30°
|
IP védettségi szint
|
Lemezes érintkező: IP20
Működtetőfej: IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Lépések száma
|
2
|
Kapcsolási szög
|
60 °
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
440 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
370 W AC-23B, 110/120 V kétfázisú
750 W AC-23B, 220/240 V kétfázisú
|
Névleges teljesítmény LE-ben
|
0,33 LE -110/120 V AC, kétfázisú
0,75 LE -220/240 V AC, kétfázisú
|
Névleges üzemi AC áram
|
10 A -400 V AC-1
10 A -400 V AC-21B
3 A -240 V AC-15: B300
6 A -125...180 V AC-15: B300
|
Névleges üzemi áram DC
|
10 A -24 Veff rezisztív terhelés
0,3 A -230...240 V rezisztív terhelés
0,7 A -1150 V rezisztív terhelés
|
Elektromos élettartam
|
100000000 ciklus
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Villamos csatlakozás
|
Rögzített csavaros sorkapocs, szorító kapacitás: 2 x 100 mm²
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
CAD teljes szélesség
|
30 mm
|
CAD teljes magasság
|
30 mm
|
CAD teljes mélység
|
76 mm
|
Termék súlya
|
0,035 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CENELEC EN 50041
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Termékbizonyítvány
|
CULus 508
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,100 cm
|
1.csomag hossza
|
4,000 cm
|
1. csomag súlya
|
54,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,535 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh free of SVHC
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Igen
|
Mercury free
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS exemption information
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|