Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

K1SM1A7LNS04 |
Schneider-Electric
 
K1SM1A7LNS04 picture- web-product-data-sheet
K1SM1A7LNS04
kézikapcsoló - mcset-hez 10NO 2NC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa Komplett ellenőrzőállomás
Komponens neve K1
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram 12 A
Környezet
Szabványok GB/T 14048.5 esetén vezérlő áramkör
GB/T 14048.3 esetén betápláló áramkör
Termékbizonyítvány CCC
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Ütésállóság 35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to IEC 55011
II. osztály conforming to NF C 20-040
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,9 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 13,5 cm
1. csomag súlya 251,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,004 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen