|
|
|
K1U035N
aljzat léptető kapcsolóhoz - 4-pólus - 45° - 12 A
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Modular iPC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kamera-kapcsoló működtető fej
|
Komponens neve
|
K1
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
12 A
|
Alszerelvény összetétele
|
Érintkezőtömbök + rögzítőlemez
|
Cam kapcsoló funkciók
|
Léptető kapcsoló
|
Kikapcsolt helyzet
|
Off állás nélkül
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Kapcsolási helyzetek
|
Jobb: 0° - 45° - 90° - 135° - 180°
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Rögzítési mód
|
Ø 3.6 mm-es lyukak
|
Külső tokozat anyaga
|
Műanyag
|
Kiegészítő jellemzők
Lépések száma
|
5
|
Kapcsolási szög
|
45 °
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
10500 W AC-21, 500/525 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1100 W AC-3e, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1500 W AC-23B, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1500 W AC-3e, 400 V kétfázisú megfelel IEC 947-4
1500 W AC-3e, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1500 W AC-3e, 500 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1500 W AC-3e, 6 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
2200 W AC-23B, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
2200 W AC-23B, 500 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
2200 W AC-23B, 6 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
4800 W AC-21, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
600 W AC-3e, 230 V kétfázisú megfelel IEC 947-4
8300 W AC-21, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
|
Névleges üzemi AC áram
|
1,8 A -6 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
2,8 A -500 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
2,8 A -6 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
3,3 A -400 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
3,8 A -500 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
4,6 A -230 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
4,8 A -400 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
5,6 A -230 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
1 A -500 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
2 A -400 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
3 A -230 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus AC-15: B300
1000000 ciklus AC-21
500000 ciklus AC-23A
500000 ciklus AC-3e
|
Üzemelési ráta
|
2,5 cikl/perc AC-21
2,5 cikl/perc AC-23A
2,5 cikl/perc AC-3e
8,333 cikl/perc AC-15: B300
|
Rövidzárlati áram
|
10000 A
|
Rövidzárlat-védelem
|
16 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV szigetelő funkcióban
6 kV megfelel IEC 947-2
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Villamos csatlakozás
|
Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 2 x 100 mm²
Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 23 mm²
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Nettó súly
|
0,335 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3 esetén betápláló áramkör
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész esetén vezérlő áramkör
CENELEC EN 50041
|
Termékbizonyítvány
|
CSA-Ex 240 V 1 LE kétfázisú
CSA-Ex 240 V 3 LE 3 fázis 2 -pólus(ok)
UL-Aex 240 V 1 LE 3 fázis
UL-Aex 240 V 0,33 LE kétfázisú 2 -pólus(ok)
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Ütésállóság
|
35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|