Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

K2D504A |
Schneider-Electric
 
K2D504A picture- web-product-data-sheet
K2D504A
aljzat kapcsolóhoz - 4-pólus - 45° - 20 A - hátl. szer.
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa Kamera-kapcsoló működtető fej
Komponens neve K2
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram 20 A
Alszerelvény összetétele Érintkezőtömbök + rögzítőlemez
Cam kapcsoló funkciók Kapcsoló
Kikapcsolt helyzet Off állással
Pólusok megnevezése 4P
Kapcsolási helyzetek Jobb: 0° - 45°
Szerelési hely Hátsó
Rögzítési mód 4 furat
Külső tokozat anyaga Műanyag
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási szög 45 °
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 16 A
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 1300 W AC-3e, 230 V kétfázisú megfelel IEC 947-4
14000 W AC-21, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
17000 W AC-21, 500/525 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
2200 W AC-3e, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
2200 W AC-3e, 400 V kétfázisú megfelel IEC 947-4
4000 W AC-23B, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
4000 W AC-3e, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
4000 W AC-3e, 500 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
4000 W AC-3e, 6 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
5500 W AC-23B, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
5500 W AC-23B, 500 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
5500 W AC-23B, 6 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
8000 W AC-21, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
Névleges üzemi AC áram 8 A -400 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
10,8 A -400 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
14,6 A -230 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
4,7 A -6 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
6,4 A -6 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
6,5 A -500 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
8,3 A -230 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
8,9 A -500 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
2 A -500 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
3 A -400 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
4 A -230 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
Elektromos élettartam 200000 ciklus AC-23A
200000 ciklus AC-3e
600000 ciklus AC-15: B300
600000 ciklus AC-21
Üzemelési ráta 2,5 cikl/perc AC-21
2,5 cikl/perc AC-23A
2,5 cikl/perc AC-3e
8,333 cikl/perc AC-15: B300
Rövidzárlati áram 10000 A
Rövidzárlat-védelem 20 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV szigetelő funkcióban
6 kV megfelel IEC 947-2
Érintkezők működése Lassan bontó
Pozitív nyitás Van
Villamos csatlakozás Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 2 x 100 mm²
Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 23 mm²
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Nettó súly 0,15 kg
Környezet
Szabványok EN 60947-4-1 esetén betápláló áramkör
EN 60947-5-1 C függelék esetén vezérlő áramkör
CENELEC EN 50041
Termékbizonyítvány CSA-Ex 240 V 3 LE 3 fázis 2 -pólus(ok)
UL-Aex 240 V 0,33 LE kétfázisú 2 -pólus(ok)
CSA-Ex 240 V 1 LE kétfázisú
UL-Aex 240 V 1 LE 3 fázis
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Ütésállóság 35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to IEC 55011
II. osztály conforming to NF C 20-040
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months