|
|
|
K2E003WX
aljzat választókapcsolóhoz - 3-pólus - 45° - 20 A
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Modular iPC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kamera-kapcsoló működtető fej
|
Komponens neve
|
K2
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
20 A
|
Alszerelvény összetétele
|
Érintkezőtömbök + rögzítőlemez
|
Cam kapcsoló funkciók
|
Fordítókapcsoló
|
Kikapcsolt helyzet
|
Off állással
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kapcsolási helyzetek
|
Bal: 0° - 315°
Jobb: 0° - 45°
|
Termék szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Rögzítési mód
|
Ø 3.6 mm-es lyukak
|
Külső tokozat anyaga
|
Fém
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási szög
|
45 °
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
16 A
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
1300 W AC-3e, 230 V kétfázisú megfelel IEC 947-4
14000 W AC-21, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
17000 W AC-21, 500/525 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
2200 W AC-3e, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
2200 W AC-3e, 400 V kétfázisú megfelel IEC 947-4
4000 W AC-23B, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
4000 W AC-3e, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
4000 W AC-3e, 500 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
4000 W AC-3e, 6 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
5500 W AC-23B, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
5500 W AC-23B, 500 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
5500 W AC-23B, 6 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
8000 W AC-21, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
|
Névleges üzemi AC áram
|
2 A -500 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
3 A -400 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
4 A -230 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
8 A -400 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
10,8 A -400 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
14,6 A -230 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
4,7 A -6 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
6,4 A -6 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
6,5 A -500 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
8,3 A -230 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
8,9 A -500 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
|
Elektromos élettartam
|
200000 ciklus AC-23A
200000 ciklus AC-3e
600000 ciklus AC-15: B300
600000 ciklus AC-21
|
Üzemelési ráta
|
2,5 cikl/perc AC-21
2,5 cikl/perc AC-23A
2,5 cikl/perc AC-3e
8,333 cikl/perc AC-15: B300
|
Rövidzárlati áram
|
10000 A
|
Rövidzárlat-védelem
|
20 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV szigetelő funkcióban
6 kV megfelel IEC 947-2
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Villamos csatlakozás
|
Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 2 x 100 mm²
Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 23 mm²
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Nettó súly
|
0,208 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CENELEC EN 50041
EN 60947-4-1 esetén betápláló áramkör
EN 60947-5-1 C függelék esetén vezérlő áramkör
IEC 60947-3 esetén betápláló áramkör
IEC 60947-5-1/1991 esetén vezérlő áramkör
|
Termékbizonyítvány
|
CSA-Ex 240 V 1 LE kétfázisú
CSA-Ex 240 V 3 LE 3 fázis 2 pólus(ok)
UL-Aex 240 V 1 LE 3 fázis
UL-Aex 240 V 0,33 LE kétfázisú 2 pólus(ok)
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Ütésállóság
|
35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 55011
II osztály megfelel NF C 20-040
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
6,5 cm
|
1. csomag súlya
|
224,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|