Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

K2H001YCH |
Schneider-Electric
 
K2H001YCH picture- web-product-data-sheet
K2H001YCH
kézikapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa Komplett ellenőrzőállomás
Komponens neve K2
Ith konvencionális szabad levegő termikus áram 20 A
Szerelési hely Mellső
Rögzítési mód Ø 3.6 mm-es lyukak
Jelmagyarázat bemutatása Van fémes jelmagyarázat, 0 - Y - delta fekete jelzés
Kapcsolási helyzetek 0-60°-120°
IP védettségi szint IP40 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 16 A
Elektromos élettartam 200000 ciklus AC-23A
200000 ciklus AC-3e
600000 ciklus AC-15: B300
600000 ciklus AC-21
Üzemelési ráta 2,5 cikl/perc AC-21
2,5 cikl/perc AC-23A
2,5 cikl/perc AC-3e
8,333 cikl/perc AC-15: B300
Rövidzárlati áram 10000 A
Rövidzárlat-védelem 20 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV szigetelő funkcióban
6 kV megfelel IEC 947-2
Érintkezők működése Lassan bontó
Pozitív nyitás Van
Villamos csatlakozás Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 2 x 100 mm²
Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 23 mm²
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Környezet
Szabványok EN 60947-4-1 esetén betápláló áramkör
EN 60947-5-1 C függelék esetén vezérlő áramkör
CENELEC EN 50041
Termékbizonyítvány CSA-Ex 240 V 3 LE 3 fázis 2 -pólus(ok)
UL-Aex 240 V 0,33 LE kétfázisú 2 -pólus(ok)
CSA-Ex 240 V 1 LE kétfázisú
UL-Aex 240 V 1 LE 3 fázis
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Ütésállóság 35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to IEC 55011
II. osztály conforming to NF C 20-040
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,2 cm
1. csomag szélessége 5,6 cm
1.csomag hossza 16,3 cm
1. csomag súlya 239 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.