Schneider-Electric
 
KAD1Z picture- web-product-data-sheet
KAD1Z
Működtető kar
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Sorozat K1/K2
Termék vagy alkatrész típusa Canalis fedél
Komponens neve KAD
Termékkompatibilitás Mellső szerelésű 12 és 20 A-es testek álltal Ø 3.6 mm-es lyukak
Kamerakapcsoló-fej típus Előlappal 60 x 60 mm
Kezelő típusa Kulcs Ronis 8R1
Forgatófogantyús lakat Nélkül
Jelmagyarázat bemutatása Van matt fekete jelmagyarázat
Kapcsolási szög 60 °
Kiegészítő jellemzők
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
CAD teljes szélesség 60 mm
CAD teljes magasság 60 mm
CAD teljes mélység 69 mm
Nettó súly 0,068 kg
Kompatibilitási kód KAD
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Ütésállóság 35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
IP védettségi fok IP65 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport
IP65 conforming to NF C 20-010 1. függelék
Garancia
Garancia 18 months