|
|
|
KBA40ABT4TW
Betápláló elem 40 A, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Készülék rövid neve
|
KBB
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KBB busbar trunking 25…40 A
|
Ajánlat típusa
|
Control system
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység csatlakoztatás
|
Conductors material
|
Alumínium
|
Le névleges üzemi áram
|
40 A
25 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...415 V
|
Áramkörök száma
|
1
|
Áramsín polaritása
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Védelem típusa
|
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Vezérlő típusa
|
Kommunikáló
|
Kommunikációs port protokoll
|
DALI
KNX
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Zárófedél
|
Szerelési hely
|
Középső rész
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Rögzítés
|
Összekötősínek
|
Csatlakozás típusa
|
Sorkapocs - Pg 21 - csavaros szorítós csatlakozó esetén 6…10 mm²
|
Szélesség
|
562 mm
|
Mélység
|
75,5 mm
|
Magasság
|
75,5 mm
|
Nettó súly
|
500 g
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,5 cm
|
1.csomag hossza
|
61,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,708 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
40,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
80,0 cm
|
2. csomag súlya
|
29,0 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|