Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

KBA40ED2305TW |
Schneider-Electric
 
KBA40ED2305TW picture- web-product-data-sheet
KBA40ED2305TW
Standard egyenes elem, 40 A, 3m, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Készülék rövid neve KBB
Ajánlat típusa Control system
Termék vagy alkatrész típusa Egyenes hossz
Sín leírása Elosztási hossz
Készülék alkalmazás Világítás
Tápegység
Le névleges üzemi áram 40 A -35 °C
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...415 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Áramsín polaritása L + N + PE
Áramkörök száma 1
Leágazódobozok száma 5
Vezérlő típusa Kommunikáló
Kommunikációs port protokoll KNX
Szerelési mód Rugós
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 0,94 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 9,6 kA
Hőfeszültség határérték 900 kA².s
Maximum radiated magnetic field 2 pT
THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Feszültségledobás <0,3 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,28 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,25 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,22 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok EN/IEC 61491
EN/IEC 61439-5
Szélesség 30 mm
Magasság 46 mm
Hosszúság 3 m
Szín Fehér (RAL 9003)
Nettó súly 2,7 kg
Környezet
IP védettségi fok IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN/IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…35 °C (100% In)
35…40 °C (96% In)
40…45 °C (93% In)
45…50 °C (89% In)
50…55 °C (85% In)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,6 cm
1. csomag szélessége 3,0 cm
1.csomag hossza 300,0 cm
1. csomag súlya 2,8 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 10,5 cm
2. csomag szélessége 10,5 cm
2. csomag hossza 318,0 cm
2. csomag súlya 17,8 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months