|
|
|
KBA40ZFSL
KBA univerzális rögzítőelem
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Konzol
|
Termék kompatibilitása
|
KBA
|
Rögzítőeszköz szerelése
|
Menetes csapra függesztve
|
Maximális terhelés
|
60 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Nettó súly
|
35 g
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
40,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
2. csomag hossza
|
16,000 cm
|
2. csomag súlya
|
420,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
20,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,306 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|