|
|
|
KBB40DF420W
Hajlékony elem, 40 A, 2 m ,fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KBB
|
Ajánlat típusa
|
Classic
Control system
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Flexible element
|
Sín leírása
|
Rugalmas hossz
|
Készülék alkalmazás
|
Világítás
Tápegység
|
Irányváltás típusa
|
3 méret
|
Le névleges üzemi áram
|
40 A -35 °C
25 A -35 °C
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...415 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Áramkörök száma
|
1
|
Áramsín polaritása
|
L + N + PE
3L + N + PE
|
Vezérlő típusa
|
Kommunikáló
|
Kommunikációs port protokoll
|
DALI
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rugós
|
Hőfeszültség határérték
|
900 kA².s
|
Maximum radiated magnetic field
|
2 pT
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
|
0,94 kA
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
9,6 kA
|
THDI
|
0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
|
Hosszúság
|
2 m
|
Mélység
|
51 mm
|
Magasság
|
60 mm
|
Nettó súly
|
1,9 kg
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
0…35 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
44,0 cm
|
1.csomag hossza
|
61,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,2 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
50,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
30,5 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|