|
|
|
KBB40ZFC
Csavart horog
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Pillérek
|
Termék kompatibilitása
|
KBB
|
Rögzítőeszköz szerelése
|
Láncra függesztve
|
Maximális terhelés
|
60 kg
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Menet típusa
|
M5
|
Szélesség
|
22 mm
|
Magasság
|
80 mm
|
Nettó súly
|
20 g
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 60439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
24,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
15,000 cm
|
2. csomag súlya
|
303,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
500
|
3.csomag magassága
|
18,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
26,000 cm
|
3. csomag hossza
|
26,500 cm
|
3. csomag súlya
|
12,500 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|