Schneider-Electric
 
KBB40ZFMP picture- web-product-data-sheet
KBB40ZFMP
Távtartó alátét
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék vagy alkatrész típusa Túláramvédelmi csatlakozó
Termék kompatibilitása KBB
KBA
Rögzít?eszköz szerelése Falravagy álmennyezetre szereléshez
Maximális terhelés 60 kg
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzít? tartozék
Szélesség 30 mm
Mélység 8 mm
Magasság 72 mm
Nettó súly 44 g
Környezet
Szabványok IEC 60439-3
IEC 61439-6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 1,000 cm
1.csomag hossza 7,200 cm
1. csomag súlya 41,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 12,500 cm
2. csomag hossza 15,000 cm
2. csomag súlya 920,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 30
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 13,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months