[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...415 V
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V
|
Le névleges üzemi áram
|
10 A -35 °C
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Védelem típusa
|
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Villamos csatlakozás
|
Nyomtatott áramköri csatlakozó - 3 x 1,5 mm² esetén 0,5 m hosszú - GST 18i3 aljzat
|
Áramsín polaritása
|
L2 + N2 + L3 + N3 + PE
L2 + L1 + L3 + N + PE
L1 + N + PE
|
Vezérlő típusa
|
Elektromos
|
Leágazóegység polaritása
|
L1+L3
L2+N2
L3+N3
L1+N
L3+N
L2+N
L2+L3
L1+L2
|
Leágazóegység csatlakozó típusa
|
Fázisválasztással
|
Szabványok
|
EN/IEC 61491
EN/IEC 60529
|
Szélesség
|
618 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Magasság
|
76 mm
|
Szín
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Nettó súly
|
85 g
|
Mennyiség készletenként
|
6 darabos készlet
|