|
|
|
KBC16DCF20
Leágazó elem 16A
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 31, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Leágazó egység
|
Készülék rövid neve
|
KBC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis KBB gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis KBB gyűjtősín kábelcsatorna
|
Le névleges üzemi áram
|
16 A -35 °C
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...240 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Leágazóegység polaritása
|
L1 + N + PE
L2 + N + PE
L3 + N + PE
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Szabványok
|
EN/IEC 61439-5
EN/IEC 61491
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
106,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
12,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
2. csomag hossza
|
25,5 cm
|
2. csomag súlya
|
1,06 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
Garancia
|
|