|
|
|
KBC16ZL20
Reteszbetét csatlakozóhely/csatlakozódugó részére
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Reteszelt aljzat
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis KBB csatlakozó
Canalis KBB csatlakozó
Canalis KH csatlakozó
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Készülék alkalmazás
|
A leágazó egység zárolásához
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 60439-3
|
Szín
|
Fehér
|
Nettó súly
|
2 g
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
1 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,1 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
1,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
11 cm
|
2. csomag hossza
|
15 cm
|
2. csomag súlya
|
22 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1000
|
3.csomag magassága
|
45 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
8,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|