Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

KBZ31EFM050 |
Schneider-Electric
 
KBZ31EFM050 picture- web-product-data-sheet
KBZ31EFM050
Csatlakozóvezeték 5 m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Termék vagy alkatrész típusa Előhajlított széles sávú kábel
Termék kompatibilitása KDP
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Canalis KH leágazó egység
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Lámpatestek közötti csatlakozás
Szerelési mód Rugós
Szabványok EN/IEC 61491
EN/IEC 60529
Hosszúság 5 m
Szín Szürke (RAL 7035)
Nettó súly 500 g
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Környezet
IP védettségi fok IP40 conforming to EN/IEC 60529
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months