Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

KCE1Y |
Schneider-Electric
 
KCE1Y picture- web-product-data-sheet
KCE1Y
Kapcsolókar VÉSZKAPCSOLÓHOZ
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Sorozat K1/K2
Termék vagy alkatrész típusa Canalis fedél
Komponens neve KCE
Termékkompatibilitás 10 és 20 A testek hátulra felszerelése álltal 4 furat
Kamerakapcsoló-fej típus Előlappal 45 x 45 mm
Kezelő típusa Piros kezelőkar, hossz = 35 mm
Forgatófogantyús lakat -val, -vel
Jelmagyarázat bemutatása Van sárga jelmagyarázat, 0 - 1
Kapcsolási szög 90 °
Kiegészítő jellemzők
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
CAD teljes szélesség 45 mm
CAD teljes magasság 45 mm
CAD teljes mélység 71 mm
Hosszúság 35 mm
Nettó súly 0,06 kg
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Ütésállóság 35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
IP védettségi fok IP40 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport
IP40 conforming to NF C 20-010 1. függelék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 7 cm
1.csomag hossza 7 cm
1. csomag súlya 61 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen