Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

KH063SD542 |
Schneider-Electric
 
KH063SD542 picture- web-product-data-sheet
KH063SD542
630 A-es kisz.leág.doboz vill.hajtással
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termékcsalád kompatibilitása Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis KN gyűjtősín kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa Leágazó egység
Busbar trunking compatibility Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna mellett KN típus plug-in kimenetek
Canalis KHF and KGF gyűjtősín kábelcsatornaplug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram 630 A
Védelem típusa Megszakító védelem: NSX630
Tartozék Megszakító külön kell rendelni
Szerelési mód Plug-in automatikus rögzítő rendszerrel
Leágazóegység polaritása 3L+N+PE
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Motor
Ue névleges üzemi feszültség 230...240 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Vezérlő típusa Ventilátor sebességszabályozó
Door/cover opening side Le
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 780 mm
Mélység 275 mm
Depth (door open) 646 mm
Magasság 371 mm
Nettó súly 45 kg
Környezet
Földelési rendszer TN-C
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 71,0 cm
1. csomag szélessége 69,0 cm
1.csomag hossza 85,0 cm
1. csomag súlya 80,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.