|
|
|
KNA63DL4
Rugalmas könyök, külsõ v. belsõ könyök, 63 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Flexible element
|
Sín leírása
|
Rugalmas könyök
|
Készülék alkalmazás
|
Kisteljesítményű elektromos elosztás
|
Irányváltás típusa
|
2 méret
|
Le névleges üzemi áram
|
63 A -35 °C
63 A -25 °C
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Áramkörök száma
|
1
|
Vezérlő típusa
|
Kar nélkül
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Hőfeszültség határérték
|
1980 kA².s
|
Maximum radiated magnetic field
|
0,063 µT
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
|
1,4 kA
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
11 kA
|
THDI
|
0…15 % 63 A
15…33 % 50 A
33…100 % 40 A
|
Működési szög
|
80…180 °
|
Hosszúság
|
355 mm
|
Nettó súly
|
1,2 kg
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
0…35 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
53,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,200 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
50,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
62,000 cm
|
2. csomag hossza
|
92,000 cm
|
2. csomag súlya
|
66,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|