Schneider-Electric
 
KNT63ED4303 picture- web-product-data-sheet
KNT63ED4303
Egyenes sín, 63 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KN
Termék vagy alkatrész típusa Egyenes hossz
Készülék alkalmazás Kisteljesítményű elektromos elosztás
Le névleges üzemi áram 63 A -35 °C
Áramsín polaritása 3L + N + PE
3L + PEN
Leágazódobozok száma 3
Hosszúság 3 m
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 1,4 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 11 kA
Elektromos csatlakozás Saruk
Kisugárzott mágneses mező 0,063 µT
Hőfeszültség határérték 1980 kA².s
THDI 0…15 % 63 A
15…33 % 50 A
33…100 % 40 A
Feszültségledobás <0,178 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,169 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,155 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,140 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szerelési mód Csavarozható
Nulla helyzete Fel
Áramkörök száma 1
Vezérlő típusa Kommunikáló
Szabványok IEC 61439-6
Szélesség 92 mm
Mélység 27,5 mm
Szín Fehér (RAL 9001)
Nettó súly 5,7 kg
Környezet
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…35 °C (100% In)
35…40 °C (97% In)
40…45 °C (94% In)
45…50 °C (91% In)
50…55 °C (87% In)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 310,000 cm
1. csomag súlya 5,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 11,000 cm
2. csomag szélessége 16,000 cm
2. csomag hossza 314,000 cm
2. csomag súlya 22,000 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 65,000 cm
3. csomag hossza 320,000 cm
3. csomag súlya 281,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months