|
|
|
KSA1000ABDD5
Végbetápláló elem, 1000 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Készülék rövid neve
|
KSA
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Ajánlat típusa
|
Advanced
Rising main
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység csatlakoztatás
|
Conductors material
|
Alumínium
|
Le névleges üzemi áram
|
1000 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Áramkörök száma
|
1
|
Áramsín polaritása
|
3L + PEN
|
Védelem típusa
|
Tekercsvédelem
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Jobb
|
Rögzítés
|
Összekötősínek
|
Test anyaga
|
Fém
|
Csatlakozás típusa
|
Kosaras szorító
Sínek
|
Szélesség
|
1229 mm
|
Mélység
|
470 mm
|
Magasság
|
457 mm
|
Nettó súly
|
53,5 kg
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
47,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
50,000 cm
|
1.csomag hossza
|
123,000 cm
|
1. csomag súlya
|
59,360 kg
|
Garancia
|
|