Schneider-Electric
 
KSA1000AF1 picture- web-product-data-sheet
KSA1000AF1
Végborító 1000 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Végponti gerjesztő egység
Termék kompatibilitása KS
[Ie] névleges üzemi áram 1000 A
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Káblecsatorna tartozék
Szerelési hely Szekrény oldala
Szerelési mód Rugós
Rögzítés Összekötősínek
Test anyaga Műanyag
Környezet
Szabványok IEC 60439-3
IEC 61439-6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 14,800 cm
1.csomag hossza 15,800 cm
1. csomag súlya 324,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 5,384 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 32
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 28,755 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months