Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

KSA1000DMBK4A |
Schneider-Electric
 
KSA1000DMBK4A picture- web-product-data-sheet
KSA1000DMBK4A
Könyök elem 1000 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Többszörös könyökidom
Sín leírása Szabványos
Készülék alkalmazás Betáp átkapcsoló
Le névleges üzemi áram 800 A -35 °C
1000 A -35 °C
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Működési szög 90 °
Irányváltás típusa Irány 1: élirányban mellé lefelé irányuló - semleges fel
Irány 3: lapos mellé jobb - semleges bal
Szín Fehér (RAL 9001)
Méret típusa Mérésre készült
Hossz 290…785 mm A
290…785 mm C
Kiegészítő jellemzők
Szélesség 147 mm
Nettó súly 14,4 kg
Szerelési mód Csavarozható
Elektromos csatlakozás Saruk
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 71,6 cm
1. csomag szélessége 84,5 cm
1.csomag hossza 86,6 cm
1. csomag súlya 20,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months