Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

KSA1000DXC40 |
Schneider-Electric
 
KSA1000DXC40 picture- web-product-data-sheet
KSA1000DXC40
X elem 1000 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KT
Készülék rövid neve KSA
Ajánlat típusa Advanced
Termék vagy alkatrész típusa Kereszt-tagok
Sín leírása Szabványos
Termékkompatibilitás Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Készülék alkalmazás Betáp átkapcsoló
Conductors material Alumínium
Áramsín polaritása 3L + N + PE
Le névleges üzemi áram 1000 A -35 °C
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Működési szög 90 °
Irányváltás típusa Élirányban mellé merőleges - semleges fel
Szín Fehér (RAL 9001)
Méret típusa Mérésre készült
Kiegészítő jellemzők
Hossz 290 mm A
290 mm ház hátoldala
290 mm C
290 mm D
Szélesség 113 mm
Magasság 146 mm
Nettó súly 11,5 kg
Szerelési hely Kábelcsatornán
Szerelési pozíció Bármely pozíció
Elektromos csatlakozás Saruk
Szerelési mód Csavarozható
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 27,35 cm
1. csomag szélessége 58,1 cm
1.csomag hossza 58,1 cm
1. csomag súlya 11,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months