|
|
|
KSA1000ZJ4
Villamos és mechanikai összekötõblokk, 800-1000 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektromos és mechanikus illesztés
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
1000 A
800 A
|
Ajánlat típusa
|
Pótalkatrész
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Középteljesítményű elosztás
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Vezérlő típusa
|
Kar nélkül
|
Áramkörök száma
|
1
|
Áramsín polaritása
|
3L + N + PE
|
Szélesség
|
276 mm
|
Mélység
|
117 mm
|
Magasság
|
167 mm
|
Nettó súly
|
4,5 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 60439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,0 cm
|
1.csomag hossza
|
28,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,696 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
74,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
155,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
BVB
|
Elfogadva
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|