Schneider-Electric
 
KSA100EV4254 picture- web-product-data-sheet
KSA100EV4254
Felszálló ági elem 100 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Készülék rövid neve KSA
Ajánlat típusa Rising main
Termék vagy alkatrész típusa Gy?jt?sín kábelcsatorna
Sín leírása Vertical distribution length
Termékkompatibilitás Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
Conductors material Alumínium
Áramsín polaritása 3L + N + PE
Leágazódobozok száma 4
Le névleges üzemi áram 100 A -35 °C
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
Szerelési mód Csavarozható
Méret típusa Rögzített
Hosszúság 2,5 m
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Pólusszám 4
Nulla helyzete Jobb
Szerelési pozíció Függ?leges
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 2,6 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 15,7 kA
Elektromos csatlakozás Saruk
Szélesség 54 mm
Magasság 146 mm
Nettó súly 8,5 kg
Leágazóegység intervallum 500 mm
Kisugárzott mágneses mez? 0,22 µT
H?feszültség határérték 6800 kA².s
THDI 0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
Feszültségledobás <0,138 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,13 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,118 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,106 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 35 °C (nélkül)
55 °C (leértékelési faktorral)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,4 cm
1. csomag szélessége 16,6 cm
1.csomag hossza 258,8 cm
1. csomag súlya 14,85 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months