Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

KSA250ABDD5 |
Schneider-Electric
 
KSA250ABDD5 picture- web-product-data-sheet
KSA250ABDD5
Végbetápláló elem, 250 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KT
Készülék rövid neve KSA
Termékkompatibilitás Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
Ajánlat típusa Advanced
Rising main
Termék vagy alkatrész típusa Tápegység csatlakoztatás
Conductors material Alumínium
Le névleges üzemi áram 250 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Áramkörök száma 1
Áramsín polaritása 3L + PEN
Védelem típusa Tekercsvédelem
Vezérlő típusa Forgatógomb
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Jobb
Rögzítés Összekötősínek
Test anyaga Fém
Csatlakozás típusa Kosaras szorító
Sínek
Szélesség 742 mm
Mélység 276 mm
Magasság 309 mm
Nettó súly 17,3 kg
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Környezet
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 21,8 cm
1. csomag szélessége 35,3 cm
1.csomag hossza 74,7 cm
1. csomag súlya 20,41 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months