|
|
|
KSA400ABDD5
Végbetápláló elem, 100 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Készülék rövid neve
|
KSA
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KSA busbar trunking 400 A
|
Ajánlat típusa
|
Advanced
Rising main
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység csatlakoztatás
|
Conductors material
|
Alumínium
|
Le névleges üzemi áram
|
400 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Áramkörök száma
|
1
|
Áramsín polaritása
|
3L + PEN
|
Védelem típusa
|
Tekercsvédelem
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Jobb
|
Rögzítés
|
Összekötősínek
|
Test anyaga
|
Fém
|
Csatlakozás típusa
|
Kosaras szorító
Sínek
|
Szélesség
|
860 mm
|
Mélység
|
276 mm
|
Magasság
|
346 mm
|
Nettó súly
|
22,6 kg
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
21,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
39,3 cm
|
1.csomag hossza
|
86,6 cm
|
1. csomag súlya
|
26,22 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|