|
|
|
KSA400DLC40
Canalis - könyök irányváltáshoz - 400 A - balos vagy jobbos rögzítéshez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 01, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 20, 2021
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Készülék rövid neve
|
KSA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Könyökidom
|
Sín leírása
|
Szabványos
|
Készülék alkalmazás
|
Betáp átkapcsoló
|
Conductors material
|
Alumínium
|
Le névleges üzemi áram
|
400 A -35 °C
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Működési szög
|
90 °
|
Irányváltás típusa
|
Irány 1: élirányban mellé jobb -
Irány 1: élirányban mellé bal -
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
146 mm
|
Mélység
|
54 mm
|
Magasság
|
165 mm
|
Nettó súly
|
3,8 kg
|
Szerelési hely
|
Kábelcsatornán
|
Szerelési pozíció
|
Bármely pozíció
|
Elektromos csatlakozás
|
Saruk
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18 cm
|
1. csomag szélessége
|
22 cm
|
1.csomag hossza
|
27 cm
|
1. csomag súlya
|
4,285 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|