Schneider-Electric
 
KSA400ET4AF picture- web-product-data-sheet
KSA400ET4AF
Canalis - egyenes speciális hossz tűzgáttal - 400 A - 900 ... 2200 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Készülék rövid neve KSA
Ajánlat típusa Szabványos
Termék vagy alkatrész típusa Gyűjtősín kábelcsatorna
Sín leírása Szállítási hossz
Tűzvédelmi zár
Készülék alkalmazás Középteljesítményű elosztás
Conductors material Alumínium
Áramsín polaritása 3L + N + PE
3L + PEN
Leágazódobozok száma 0
Le névleges üzemi áram 400 A -35 °C
Szerelési mód Csavarozható
Méret típusa Mérésre készült
Kiegészítő jellemzők
Nulla helyzete Fel
Szerelési pozíció Vertical - neutral on right
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 18,8 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 49,2 kA
Elektromos csatlakozás Saruk
Szélesség 146 mm
Mélység 54 mm
Magasság 900…2200 mm
Nettó súly 9,9 kg
Kisugárzott mágneses mező 1 µT
Hőfeszültség határérték 354000 kA².s
THDI 0…15 % 400 A
15…33 % 315 A
33…100 % 250 A
Feszültségledobás <0,022 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,022 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,021 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,018 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,7 cm
1. csomag szélessége 64 cm
1.csomag hossza 98,8 cm
1. csomag súlya 23,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months