Schneider-Electric
 
KSA500ET450 picture- web-product-data-sheet
KSA500ET450
Egyenes elem, 500 A, 5 m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Készülék rövid neve KSA
Ajánlat típusa Advanced
Termék vagy alkatrész típusa Gyűjtősín kábelcsatorna
Sín leírása Horizontal transport length
Termékkompatibilitás Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Conductors material Alumínium
Áramsín polaritása 3L + N + PE
Leágazódobozok száma 0
Le névleges üzemi áram 500 A -35 °C
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
Szerelési mód Csavarozható
Méret típusa Rögzített
Hosszúság 5 m
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Pólusszám 4
Nulla helyzete Fel
Szerelési pozíció Vízszintes
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 26,2 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 55 kA
Elektromos csatlakozás Saruk
Szélesség 113 mm
Magasság 146 mm
Nettó súly 54,5 kg
Kisugárzott mágneses mező 0,66 µT
Hőfeszültség határérték 733000 kA².s
THDI 0…15 % 500 A
15…33 % 400 A
33…100 % 315 A
Feszültségledobás <0,013 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,014 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,014 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,013 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C (nélkül)
55 °C (leértékelési faktorral)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17 cm
1. csomag szélessége 12 cm
1.csomag hossza 513,75 cm
1. csomag súlya 55,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months