|
|
|
KSA630ABDD5
Végbetápláló elem, 630 A,
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Készülék rövid neve
|
KSA
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Ajánlat típusa
|
Advanced
Rising main
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység csatlakoztatás
|
Conductors material
|
Alumínium
|
Le névleges üzemi áram
|
630 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Áramkörök száma
|
1
|
Áramsín polaritása
|
3L + PEN
|
Védelem típusa
|
Tekercsvédelem
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Jobb
|
Rögzítés
|
Összekötősínek
|
Test anyaga
|
Fém
|
Csatlakozás típusa
|
Kosaras szorító
Sínek
|
Szélesség
|
1229 mm
|
Mélység
|
390 mm
|
Magasság
|
457 mm
|
Nettó súly
|
39,9 kg
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
39,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
50 cm
|
1.csomag hossza
|
123 cm
|
1. csomag súlya
|
45,56 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|