|
|
|
KSA630DMBK4CF
Könyök elem 630 A
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 01, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 20, 2021
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Többszörös könyökidom
|
Sín leírása
|
Tűzvédelmi zár
|
Készülék alkalmazás
|
Betáp átkapcsoló
|
Le névleges üzemi áram
|
500 A -35 °C
630 A -35 °C
|
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Működési szög
|
90 °
|
Irányváltás típusa
|
Irány 1: élirányban mellé lefelé irányuló - semleges fel
Irány 3: lapos mellé jobb - semleges bal
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Méret típusa
|
Mérésre készült
|
Hossz
|
290…785 mm A
290…785 mm C
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
167 mm
|
Mélység
|
116 mm
|
Nettó súly
|
18 kg
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Elektromos csatlakozás
|
Saruk
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|