Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

KSA630ET4A |
Schneider-Electric
 
KSA630ET4A picture- web-product-data-sheet
KSA630ET4A
Canalis - egyenes speciális hossz - 630 A - 500 ... 1995 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Készülék rövid neve KSA
Ajánlat típusa Szabványos
Termék vagy alkatrész típusa Gyűjtősín kábelcsatorna
Sín leírása Szállítási hossz
Készülék alkalmazás Középteljesítményű elosztás
Conductors material Alumínium
Áramsín polaritása 3L + N + PE
3L + PEN
Leágazódobozok száma 0
Le névleges üzemi áram 630 A -35 °C
Szerelési mód Csavarozható
Méret típusa Mérésre készült
Hosszúság 500…1995 mm
Kiegészítő jellemzők
Nulla helyzete Fel
Szerelési pozíció Vízszintes
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 32,1 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 67,5 kA
Elektromos csatlakozás Saruk
Szélesség 146 mm
Mélység 113 mm
Nettó súly 17,4 kg
Kisugárzott mágneses mező 0,89 µT
Hőfeszültség határérték 1225000 kA².s
THDI 0…15 % 630 A
15…33 % 500 A
33…100 % 400 A
Feszültségledobás <0,011 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,013 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,013 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,012 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months