|
|
|
KSB1000ZP1
Plombálókészlet betáplálóelemekhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőkészlet
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Biztonsági tartozék
|
Szerelési hely
|
Kábecsatorna oldala
|
Rögzítés
|
Tápegység
|
Nettó súly
|
0,07 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60439-3
IEC 61439-6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,600 cm
|
1.csomag hossza
|
5,700 cm
|
1. csomag súlya
|
6,800 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
3,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
2. csomag hossza
|
15,000 cm
|
2. csomag súlya
|
150,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2500
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
18,000 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|