|
|
|
KSB1000ZP2
Tömítő készlet leágazó elemhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőkészlet
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis KT leágazó egység
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Leágazó egység tartozék
|
Készülék alkalmazás
|
Tömítéshez
|
Szabványok
|
IEC 60439-3
IEC 61439-6
|
Nettó súly
|
2 g
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,600 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
1,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
2. csomag hossza
|
18,000 cm
|
2. csomag súlya
|
42,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1200
|
3.csomag magassága
|
35,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
10,000 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|