|
|
|
KSB1000ZV2
Vezetõbilincs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Felszálló vezeték rögzítés
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
Rögzítőeszköz szerelése
|
Emelőre csíptetve
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
1000,0 A
|
Szerelési pozíció
|
Függőleges
|
Szélesség
|
279 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Magasság
|
132,5 mm
|
Nettó súly
|
700 g
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 60439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
25,000 cm
|
1. csomag súlya
|
426,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
2. csomag hossza
|
43,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,032 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
180
|
3.csomag magassága
|
80,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
62,000 cm
|
3. csomag hossza
|
92,000 cm
|
3. csomag súlya
|
212,000 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|