Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

KSB100SV4 |
Schneider-Electric
 
KSB100SV4 picture- web-product-data-sheet
KSB100SV4
Leágazó elem 100 A, üres
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Üres leágazó egység
Termék kompatibilitása KS
Le névleges üzemi áram 100 A -35 °C
Leágazóegység polaritása 3L+N+PE
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Kisteljesítményű elektromos elosztás
Ue névleges üzemi feszültség 230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód Kirántással ???
Leágazóegység csatlakozó típusa Fix polaritással
Ajtónyílás mérete 545.5 mm
Ajtó nyitási oldal Jobb
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Szabványok IEC 61439-6
IEC 60439-3
Test anyaga Műanyag
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 344 mm
Mélység 128 mm
Magasság 220 mm
Nettó súly 4,8 kg
Környezet
Földelési rendszer TT - gyűjtősín kábelcsatorna
TN-S - gyűjtősín kábelcsatorna
TN-C - gyűjtősín kábelcsatorna
IT - gyűjtősín kábelcsatorna
TT - leágazó egység
TN-S - leágazó egység
IT - leágazó egység
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,400 cm
1. csomag szélessége 22,000 cm
1.csomag hossza 44,400 cm
1. csomag súlya 2,929 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 80,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 94,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months