|
|
|
KSB160SM413
Leágazódoboz moduláris készülékekhez, 160A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Leágazó egység
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS gyűjtősín kábelcsatornaplug-in kimenetek
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek
|
Le névleges üzemi áram
|
160 A a következővel együtt NG160
125 A a következővel együtt NG125
|
Védelem típusa
|
Megszakító védelem: NG125
Megszakító védelem: NG160
|
Szerelési mód
|
Plug-in fix polaritással
|
Leágazóegység polaritása
|
3L+N+PE
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Középteljesítményű elosztás
|
Tartozék
|
Megszakító külön kell rendelni
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230...690 V hőmérséklettől függően
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6,8 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
690 V hőmérséklettől függően
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Villamos csatlakozás
|
TwinBus csatlakozás - ISO32 - kábel: 70 mm² rugalmas
TwinBus csatlakozás - ISO32 - kábel: 70 mm² merev
|
Door/cover opening side
|
Jobb
|
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód
|
Kirántással ???
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Test anyaga
|
Fém
|
18 mm távolság
|
13
|
Szélesség
|
482 mm
|
Mélység
|
246 mm
|
Depth (door open)
|
625.5 mm
|
Magasság
|
342 mm
|
Nettó súly
|
8,5 kg
|
Környezet
Földelési rendszer
|
TT
TN-S
IT
|
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
34,0 cm
|
1.csomag hossza
|
49,0 cm
|
1. csomag súlya
|
9,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
72,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
97,0 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|