|
|
|
KSB16CN5
Leágazódoboz csavaros Neozed biztosítókhoz, 16 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Leágazó egység
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS gyűjtősín kábelcsatornaplug-in kimenetek
|
Le névleges üzemi áram
|
16 A -35 °C
|
Protection type
|
Csatornánkénti biztosíték: Neozed biztosíték, méret E14 megfelel DIN szabvány
|
Tartozék
|
Olvadóbiztosíték külön kell rendelni
|
Szerelési mód
|
Plug-in fix polaritással
|
Leágazóegység polaritása
|
3L+N+PE
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Középteljesítményű elosztás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230...690 V hőmérséklettől függően
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6,8 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V hőmérséklettől függően
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Villamos csatlakozás
|
TwinBus csatlakozás - ISO32 - kábel: 6 mm² rugalmas
TwinBus csatlakozás - ISO32 - kábel: 10 mm² merev
|
Door/cover opening side
|
Első rész
|
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód
|
Kirántással ???
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Test anyaga
|
Műanyag
|
Szélesség
|
135 mm
|
Mélység
|
103 mm
|
Magasság
|
165 mm
|
Nettó súly
|
0,6 kg
|
Környezet
Földelési rendszer
|
TT
TN-S
IT
|
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,500 cm
|
1.csomag hossza
|
13,600 cm
|
1. csomag súlya
|
900,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
119
|
2.csomag magassága
|
195,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
107,100 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|