|
|
|
KSB250DC5
Leágazódoboz, 250 A, NSX 250 rot. hajt. megszakítóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
|
Ajánlat típusa
|
Classic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Leágazó egység
|
Le névleges üzemi áram
|
250 A -35 °C
|
Védelem típusa
|
Megszakító védelem: Compact NSX250
|
Tartozék
|
Megszakító külön kell rendelni
|
Szerelési mód
|
Lemez fix polaritással
|
Leágazóegység polaritása
|
3L+PEN
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Középteljesítményű elosztás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6,8 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Ventilátor sebességszabályozó
|
Villamos csatlakozás
|
Sodort érpár - ISO40 - kábel: 150 mm² rugalmas
Sodort érpár - ISO40 - kábel: 150 mm² merev
|
Door/cover opening side
|
Jobb
|
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód
|
Ajtónyitással
|
Nyílások száma
|
1 nyílás esetén FL21 tömítőlemez
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Test anyaga
|
Fém
|
Szélesség
|
500 mm
|
Mélység
|
300 mm
|
Depth (door open)
|
726.5 mm
|
Magasság
|
400 mm
|
Nettó súly
|
12,5 kg
|
Környezet
Földelési rendszer
|
TN-C
|
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
33,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
45,5 cm
|
1.csomag hossza
|
55,0 cm
|
1. csomag súlya
|
13,248 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
83,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
86,0 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|